Publier vos produits
Cutter Box Low
Cutter Box Low

    Cutter Box Low

    Traduit par Google,
    La série Cutter du designer danois contemporain Niels Hvass est minimaliste, fonctionnelle et idéale pour les couloirs. La collection contient une gamme de pièces distinctives qui allient beauté et solutions pratiques pour les besoins quotidiens. La boîte Cutter est une unité de rangement élégante pour les quatre saisons. Un endroit pratique et facile pour mettre des gants et des écharpes, des lumières de vélo ou une laisse pour chien. Les rainures sous la boîte de taille soignée sont conçues pour s'adapter parfaitement au dessus de l'armoire Cutter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cutter-Box-Low
    • Famille de produitsIndoor Storage & Shelving
    • Groupe de produitsCutter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produits similaires