Publier vos produits
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table

    Pluralis™ KS420-8002 Table

    Traduit par Google,
    Comme son nom l'indique, la table Pluralis™ de Kasper Salto offre une myriade de possibilités. Caractérisé par son design sobre, son élégance et sa qualité sans compromis, il apporte un tout nouveau niveau de fonctionnalité à l'espace de travail. La table simple Pluralis™ KS420 est un centre soigné et personnel pour la vie professionnelle quotidienne. Les prolongateurs de porte-à-faux en option permettent d'accueillir jusqu'à six chaises, tandis qu'un système discret de gestion des câbles assure une productivité accrue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KS420-800_2_overhang
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsPluralis™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables