Publier vos produits
Oksen™ 4210 Lounge footstool

Oksen™ 4210 Lounge footstool

Traduit par Google,
-La chaise longue Oksen™ est disponible en 3 types de cuir différents : Aura et Grace dans les couleurs noir et noyer ainsi qu'en cuir Essential dans la couleur noire. La base en étoile est disponible en aluminium thermolaqué noir ou en aluminium poli satiné avec un socle en acier poli satiné. Un pouf assorti est disponible. -Icône du design par Arne Jacobsen, à partir de 1966. La chaise longue Oksen™ est disponible en 3 types de cuir différents : Aura et Grace dans les couleurs noir et noyer ainsi qu'en cuir Essential dans la couleur noire. La base en étoile est disponible en aluminium thermolaqué noir ou en aluminium poli satiné avec un socle en acier poli satiné. Un pouf assorti est disponible.
Spécification
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Oksen-4210
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsOksen™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireRevêtements en poudre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products