Publier vos produits
PK31™ PK31 Lounge chair

PK31™ PK31 Lounge chair

Traduit par Google,
La série PK31™ est disponible en fauteuil lounge et en canapé 2 ou 3 places. Il vient dans une gamme limitée de types de cuir. Le cadre est en acier à ressort chromé mat. Des unités supplémentaires peuvent être ajoutées.
Spécification
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK31-1
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK31™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChromium Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products