Publier vos produits
PK40 Table

PK40 Table

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
PK40™ est une version unique de la table de conférence carrée de Poul Kjærholm avec un plateau recouvert de cuir et une base en acier inoxydable. La juxtaposition des matériaux est remarquable, un véritable design de luxe exécuté avec une attention particulière aux détails.
Spécification
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK40
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK40™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)88
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products