Donnez un facteur WOW à n'importe quel loft de bureau ou espace de vie avec ce design industriel moderne en forme d'échelle. Son point fort est les matériaux industriels bruts utilisés et les éléments de design modernes qui confèrent à cette bibliothèque/étagère d'intérieur un attrait unique et de bon goût ! Les magnifiques étagères en bois dur massif sont fabriquées à partir de bois de paulownia durable (le rapport le plus léger au plus fort au monde) avec une texture rustique et une finition récupérée/vieillie. Sa structure métallique en forme d'échelle est construite à partir de tuyaux en aluminium recyclables de qualité aéronautique et de raccords plaqués flash finis avec une sensation et un aspect vieillis. Il est facile à assembler et à fixer au mur avec des brides (connecteurs muraux) qui contiennent commodément deux écrans et deux vraies vis pour minimiser le temps de montage et les trous dans votre mur. La différence est de deux trous au total dans le mur contre quatre. Si une stabilité supplémentaire est nécessaire, les vis de l'écran peuvent être retirées puis vissées complètement dans le mur ! Cette bibliothèque/étagère est idéale pour exposer des livres, des plantes, des cadres photo, des objets de décoration et plus encore ! Il peut être utilisé dans la chambre à coucher de la cuisine de votre salon…. à peu près n'importe où ! Avec une finition à faible teneur en COV, des métaux recyclables, du bois durable, 7 arbres plantés à votre nom et des emballages 100 % recyclables, votre famille et votre planète rayonneront à coup sûr d'un sourire sain en approbation.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |