Publier vos produits
Noble Wash-basin 600x500
Gala

Noble Wash-basin 600x500

Traduit par Google,

Lavabo avec kit de fixation.

Options : Piédestal.

Lavabo de 65 cm au look classique contemporain. Options d'installation disponibles : piédestal ou suspendu. Kit de fixation inclus.

Spécification
  • Possible installation with pedestal or wall hung.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1204001
  • Famille de produitsNoble
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)207
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks