Publier vos produits
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain/douche avec set de douche
    Spécification
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3987500
    • Famille de produitsTap Fittings
    • Groupe de produitsCUBO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (12)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)