Publier vos produits
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    Traduit par Google,

    Baignoire d'angle sans pieds et sans vidage.

    Accessoires : Plinthe d'angle 135x135x56.

    TREVO est une baignoire d'angle aux formes sinueuses et arrondies, inspirée de la nature, conçue pour tirer le meilleur parti des espaces de la salle de bain. Ses dégradés progressifs et ondulés offrent confort et espace, ce qui en fait le bain idéal à partager avec quelqu'un d'autre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61981
    • Famille de produitsTrevo
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)1350
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures