Publier vos produits
Mitta Bath. 1800x800 mm.
Mitta Bath. 1800x800 mm.
Mitta Bath. 1800x800 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1800x800 mm.

    Traduit par Google,

    Baignoire sans chassis et sans vidage.

    Profitez du plaisir d'un bain moussant dans la baignoire MITTA 180x80 cm, grâce à ses grandes dimensions et son côté incliné, pour plus de confort.

    Spécification
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6266101
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (12)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)