Publier vos produits
1929 Bath-Shower mixer
Galindo
Archivé

1929 Bath-Shower mixer

Galindo 1929 6201300 - 6201340 - 6201341 - 6201700 - 6201740 - 6201741 bath and shower mixer chrome with shower kit
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Ceramic headvalve de 1/2. Operation by wheels. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/min. Female inlet 1/2 with eccentric cam and trim. Output selection by inverter.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6201300
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)171
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)257
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures