Publier vos produits
CÓNICO Shower mixer
Galindo
Archivé

CÓNICO Shower mixer

Galindo Cónico 7173000 - 7173500 - 717300E - 7173016 - ABT7171500 shower mixer chrome
Spécification
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever lever operation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7173000
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)121
  • Largeur (mm)186
  • Profondeur (mm)144
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.55
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets