Publier vos produits
THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc
Galindo
Archivé

THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

Galindo Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Spécification
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Single-lever operation. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.86350300
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1354
  • Largeur (mm)288
  • Profondeur (mm)504
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)6.37
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets