Publier vos produits
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Archivé

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Spécification
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8638600
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)349
  • Largeur (mm)48
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets