Publier vos produits
Zoe 6 curtains
Zoe 6 curtains
Zoe 6 curtains

    Zoe 6 curtains

    Traduit par Google,
    Zoé reçoit de l'intérieur, le climat idéal ; de l'extérieur, la beauté de la nature ; et de l'intérieur, la paix du repos dans votre maison. Largeur : 1 620 mm / 6 000 mm ; Hauteur : 300 mm / 3000 mm ; Poids : 22,6 kg / 131,9 kg ||83,6 kg / 488,6 kg
    Spécification
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zoe6-curtains
    • Famille de produitsGlass enclosures
    • Groupe de produitsZoe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)488.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie