Publier vos produits
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Traduit par Google,
Sélection de la pression statique Faible niveau sonore Faible consommation d'énergie grâce à un moteur de ventilateur CC à haut rendement Installation facile (taille compacte et léger)
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXC036HTBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)500
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment