Publier vos produits
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

Traduit par Google,
VRF RB • Raccordement flexible des tuyauteries • Installation flexible
Spécification
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Spécifications techniques
  • Réference unique.UTP-RU04HH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsConnection unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)291
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)428
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)28.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment