Publier vos produits
FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

Traduit par Google,
  • Connexion haute capacité
  • Technologie d'économie d'énergie qui a augmenté l'efficacité de fonctionnement
  • Efficacité en fonctionnement réel
  • Connexion de tuyauterie flexible
  • Installation flexible de l'unité RB
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJT126-144GALCH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)1240
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)286
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie