Publier vos produits
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

Traduit par Google,

Le « béton formé par planche » est un processus de modelage du béton qui laisse une image de grain de bois et de ligne de joint sur la face finie du béton. Cette méthode de construction est utilisée plus fréquemment car le béton est de plus en plus adapté comme matériau fini dans les conceptions de bâtiments modernes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_board_300
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction