Publier vos produits
Concrete Masonry Unit,  140mm

Concrete Masonry Unit, 140mm

Traduit par Google,

Une unité de maçonnerie en béton ou un bloc de béton est un bloc rectangulaire en béton coulé, utilisé dans la construction de bâtiments. Le bloc de béton, lorsqu'il est construit en tandem avec des colonnes en béton, des poutres de liaison et renforcé avec des barres d'armature, est un matériau de construction très courant pour les murs porteurs des bâtiments. Ils peuvent comporter une âme creuse pour les alléger et améliorer leur isolation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_masonry_unit_140
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCConcrete blocks
  • Code UNSPSC30131502
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_71_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete interlocking blocks
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls