Publier vos produits
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Traduit par Google,

    Le verre trempé ou trempé est un type de verre de sécurité traité par des traitements thermiques ou chimiques contrôlés pour augmenter sa résistance par rapport au verre normal. Il est 5 fois plus résistant à la casse que le verre flotté normal d'épaisseur égale, et s'il est cassé, il se brise généralement en particules relativement petites, qui sont moins susceptibles de causer des blessures graves. Le verre trempé présente de nombreux avantages et utilisations, ce qui en fait un verre populaire utilisé dans de nombreux projets de construction résidentielle et commerciale.




    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass_clear_tempered_3
    • Famille de produitsMaterials
    • Groupe de produitsBuilding materials
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2016-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCTempered glass
    • Code UNSPSC30171706
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermally toughened glass sheets
    • Code CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Numéro OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Titre OmniClassSolid Glass Sheets
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE