Publier vos produits
Conero - Profile square
Geopietra

Conero - Profile square

Traduit par Google,

MODÈLE | CONERO P38
MODÈLE SUR COMMANDE (pas en stock)
TAILLE : 50- 500 cm2
ÉPAISSEUR : 3-4 cm

TAILLE IMAGE BIM : base 300 cm

INSTALLATION MUROGEOPIETRA® ET MATÉRIAUX ÉVOLUÉS DANS UN SEUL SYSTÈME INTÉGRÉ.

PROFIL CARRÉ.
Mur en blocs de pierre, travaillé à partir de sa forme brute initiale vers une forme plus rectangulaire, avec des cours horizontaux de hauteurs variables et des joints verticaux bien décalés. La solution a un caractère solide et ordonné et exprime les aspects fondamentaux d'unité et d'horizontalité dans toutes les installations.

CRÉEZ VOTRE PROPRE SOLUTION MUROGEOPIETRA®.
Le modèle Conero est adapté pour être une maçonnerie SUR DEMANDE , donc des mélanges personnalisés de modèles et de nuances, spécialement créés pour un projet particulier. Ces solutions murales résultent de l'étroite collaboration du laboratoire de recherche et développement avec les designers et les clients.

MATÉRIAUX ET MÉTHODES D'INSTALLATION INNOVANTS.
Geopietra
® s'est toujours attachée à développer des matériaux et des méthodes de pose innovants, à faire homologuer ses produits, à apporter les meilleures garanties d'utilisation dans les locaux, à assurer la sécurité et l'efficacité des solutions immobilières créées.

SUCCÈS CERTIFIÉ.

ESSAI AU FEU LEPIR II : 2018 | France | murogeopietra ® sur bardage PSE répond aux critères de non propagation du feu au-delà de l'étage supérieur et a obtenu l'autorisation de couvrir ERP R+2.
ESSAI ANTISISMIQUE UNI EN 1998-1 : 2016 | France | Le règlement établit les exigences de performance de base applicables aux bâtiments et aux ouvrages de génie civil dans les zones sismiques. murogeopietra ® est reconnu comme le premier mur antisismique en pierre reconstituée d'Europe, même sur isolation thermique extérieure.

INSTALLATION ET MATÉRIAUX ÉVOLUÉS DANS UN SEUL SYSTÈME INTÉGRÉ.
Murogeopietra
® est commercialisé comme un seul système intégré. Il utilise le système de colle de nivellement Geocoll , la pose de pointe du revêtement Geopietra ® sur une base préalablement préparée et l'application du mortier bi-composant GEOBI . Geopietra ® fabrique le placage de pierre manufacturée le plus écologique au monde. Geopietra ® est un mélange de béton de ciment Portland, de granulats légers et de couleurs permanentes à base d'oxydes minéraux. La pierre est fabriquée uniquement à partir de matières premières naturelles et chaque pierre est colorée à la main avec beaucoup de soin et transformée en un produit d'artisanat supérieur, absolument unique.

Spécification
  • Supply and installation of murogeopietra® veneer, a guaranteed integrated system, consisting of: Geopietra® manufactured stone and / or brick composed of lightweight aggregates, in order to be light, breathable and with low thermal conductivity. Model ________________________________ Shades ____________________ to cover sq/m _____________ of wall and ml ____________ of corners. Murogeopietra® will be laid in the version: LAYING WITH JOINT LAYING WITH JOINT PLUS (Stone + GeoFit) according to the official table DRY STACK PLUS (Stone + GeoFit) consider a 10% to 20% increase in material to compensate for the lack of joint for dry laying + GeoFit inserts integration according to the official table. DRY STACK in models that do not have the murogeopietra plus version, consider only a 10 to 20% increase in material to compensate for the lack of joint. Murogeopietra® veneer will be bonded using a specific Geocoll® system mortar, based on natural hydraulic lime, produced according to EN998, supplied for n° ___________ bags. In case of laying with JOINT, the grouting will be done using the laying system __ normal joint, __ full joint, __ over grout joint with GeoBi, a special two-component system mortar, available in (fine or coarse) _____________ grain and (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena)____________ colour , supplied for n° _______ bags. The integrated system must comply with the following thermo-technical parameters: - coefficient of thermal conductivity (λ) not exceeding 0.1866 W / mk; - coefficient of resistance to vapour diffusion (μ) not exceeding 26.4; - density (δ) not exceeding 1,200 kg / m3. A special Geopietra Technical Manual will be attached to the supply, showing the operations of assessment and preparation of the laying base, use of the adhesive, laying and grouting, which the installer must follow. If the user does not respect all the laying conditions indicated in the Technical Manual (wich can be downloaded on the website www.geopietra.com in the Technical Manual section) and does not use the integrated murogeopietra system, all forms of guarantee will be void and no responsibility will be chargeable to the seller.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conero-Profile-square
  • Famille de produitsProfile square
  • Groupe de produitsConero
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes