RÉSERVOIR D'EAU DE PLUIE 10.000 litres
Volume : 10.000 litres
Dimensions : L x l x (H) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm
réservoir de stockage stable en plastique
construction solide / poids : 620 kg
Matière : 100% polyéthylène noir
Cylindre de réservoir à double paroi
Application : chariot accessible jusqu'à SLW40 (40 t) sans plaque de répartition de charge ou similaire.
Marque / Système : GEOplast
30 ans de garantie
incl. possibilités de raccordement pour les systèmes de tuyauterie et de filtration DN/OD 110 et DN/OD 160
autres possibilités de raccordement sur demande
incl. tige télescopique à l'infini / raccourcissable / inclinable / rotative
pour un volume de stockage plus important, plusieurs cuves peuvent être connectées en série
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Autriche |