Les adaptateurs ProPEX® en laiton sans plomb (LF) permettent de raccorder des tubes PEX à des raccords en cuivre. Ces adaptateurs sont homologués pour une utilisation dans les réseaux d'eau potable chaude et froide domestiques et les systèmes de chauffage radiant hydronique. Une extrémité de l'adaptateur est équipée d'un raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Ces adaptateurs peuvent être enfouis directement dans le sol.
Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |