Publier vos produits
PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support

Traduit par Google,
Le support de tuyau PEX-a est un profilé en acier galvanisé autoagrippant et incombustible pour tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX-a). Il assure un soutien continu et ininterrompu des tuyaux PEX-a, permettant une installation similaire à celle des tuyaux métalliques. Utilisez le support de tuyau PEX-a avec les tuyaux PEX-a Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™ non isolés pour les applications de plénum ASTM E84. Le tuyau PEX-a avec support peut être isolé avec un isolant CTS (tube en cuivre) standard. Le support de tuyau PEX-a est proposé en longueurs de 2,7 m (9 pieds) et est fourni avec un cerclage en acier inoxydable recouvert de nylon.
Spécification
  • Product #: F7040500 | F7040750 | F7041000 | F7041250 | F7041500 | F7042000 | F7042500 | F7043000

    Primary Material: Metal

Spécifications techniques
  • Réference unique.PEX-a-Pipe-Support
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsSupport
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord