Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

Traduit par Google,

Les adaptateurs filetés mâles ProPEX® en laiton sans plomb (LF) relient les tubes PEX Uponor aux filetages NPT mâles pour une utilisation dans les réseaux d'eau potable chaude et froide, les systèmes de sécurité incendie résidentiels et les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques par rayonnement. Ces adaptateurs peuvent être enfouis directement dans le sol.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit