Publier vos produits
COOL-FIT 2.0

COOL-FIT 2.0

Traduit par Google,

COOL-FIT 2.0 est la solution sans corrosion ni condensation pour le transport d'eau glacée.
Le temps d'installation rapide et l'efficacité énergétique élevée font de ce système une option de choix pour les propriétaires de bâtiments, les entrepreneurs généraux et les planificateurs dans le cadre de la construction commerciale/résidentielle, de la conception de centres de données et des applications de refroidissement de processus. Les tuyaux et raccords COOL-FIT 2.0 PE100 sont isolés avec 22 mm de mousse à haute efficacité énergétique (HE) et protégés par une gaine robuste. La surface intérieure lisse du tuyau PE100 offre une perte de pression minimale tandis que la faible conductivité thermique de l'isolant garantit une perte d'énergie et des coûts d'exploitation réduits pendant toute une vie. La construction 3 en 1 réduit le temps d'installation au minimum.

Matériau : PE100, GFHE

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • HVAC
    • Process Cooling
    • Data Centers
    • Marine

    Main Advantages:

    • 50% faster installation
    • 30% better energy efficiency
    • 100% corrosion free
    • Minimal environmental impact
    • Minimizes CO2 emissions
    • Low thermal conductivity

Spécifications techniques
  • Réference unique.COOL-FIT-2-0
  • Famille de produitsPre-insulated Piping system
  • Groupe de produitsCOOL-FIT / Pre-Insulated
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
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
Produits similaires