Publier vos produits
ecoFIT Butterfly Other Valves

ecoFIT Butterfly Other Valves

Traduit par Google,

Le système de tuyauterie en polyéthylène pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles, telles que l'eau, les eaux usées et une variété d'applications chimiques. Tous les composants ecoFit conviennent à la distribution sûre et efficace de l'eau, des eaux usées et des produits chimiques. Le système sans corrosion résiste aux UV et à la lumière du soleil ainsi qu'aux influences météorologiques tout en étant utilisable dans une large plage de températures de -50 °C à 60 °C. Grâce à une longue durée de vie de plus de 25 ans et à de faibles coûts d'installation et de maintenance, ecoFIT est la solution parfaite pour de nombreuses applications.

Les vannes papillon de type 567/568 sont des vannes d'arrêt compactes, flexibles et fiables pour les applications entre brides et à oreilles.

Le principe de conception modulaire de notre système vous permet d'échanger des composants individuels du système – rapidement, facilement et à peu de frais et d'efforts.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.ecoFIT-Butterfly-Other-Valves
  • Famille de produitsEcoFIT PE Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires