Publier vos produits
PVC-C

PVC-C

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,

Le système PVC-C cimenté pour des applications dans la plage de température de 0°C à 80°C. Ce système résistant à la corrosion offre une durabilité et une sécurité maximale dans les applications agressives. Le PVC-C est utilisé partout où des fluides agressifs tels que des acides lactiques ou des acides sont transportés à des températures élevées, par exemple dans les industries chimiques, papetières et papetières, le traitement des métaux ou la production de microélectronique.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-C
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPipe & Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux