Le baril de pluie Impressions réinvente la façon dont vous récupérez l'eau de pluie. Cet économiseur de pluie de 50 gallons est parfait pour pratiquement n'importe quelle maison. La caractéristique la plus captivante est son apparence qui imite la strie des pots en argile artisanaux. Avec un dessus à puits profond (6 po H x 15,5 po P), vous pouvez planter une gamme d'arrangements floraux ou même un petit jardin d'herbes ou de légumes. Le dessus comprend également le canal de trop-plein intégré original de Good Ideas. Ce canal détourne automatiquement toute l'eau de trop-plein vers l'avant du baril et empêche votre fondation d'être inondée. La grande ouverture qui peut être utilisée pour les descentes pluviales 2x3 ou 3x4 est recouverte d'un écran en plastique souple à mailles fines. Cet écran empêche les débris lourds et les insectes d'entrer pour votre tranquillité d'esprit. Sont également inclus avec le canon les deux emplacements de robinet décalés. Vous pouvez maintenant utiliser un seau ou un tuyau de 5 gallons simultanément sans problème. Ou utilisez le deuxième robinet comme trop-plein dans un deuxième baril. Qui savait que vous pouviez avoir autant de fonctionnalités dans un baril de pluie ? Impressionnez vos amis et voisins avec l'économiseur de pluie Impressions Amphora de 50 gallons.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |