Le robinet de tuyau d'arrosage Oasis est le produit parfait pour vous offrir une flexibilité maximale avec votre tuyau d'arrosage. Il est conçu pour s'asseoir loin de la maison et fournir un accès facile aux robinets autrement obscurcis et difficiles à atteindre sur le côté de la maison. Avec l'Oasis, vous attachez simplement une extrémité d'un tuyau d'arrosage ordinaire à l'ensemble de tuyau à la base et l'autre extrémité au robinet de votre maison. Ouvrez le robinet de la maison et l'Oasis est prêt à fournir de l'eau à pleine pression où qu'il se trouve. Cette configuration est idéale lorsque les buissons, les arbres, les unités de climatisation ou d'autres aménagements paysagers rendent difficile l'accès à votre robinet. Fixez un tuyau extra long à l'Oasis et il peut être placé à des endroits éloignés autour de la cour où des jardins ou des plantes éloignés peuvent être arrosés. Le tuyau attaché peut même être enterré sous la ligne de gel, empêchant la ligne de geler et d'éclater par temps froid. L'unité entière mesure 36 pouces de hauteur, ce qui la rend très facile à atteindre et à utiliser contrairement aux robinets de maison bas au sol. 4 piquets d'impact sont inclus et aident à ancrer l'Oasis profondément dans le sol. La base évasée maintient également l'ensemble de l'unité stable, en particulier lorsqu'elle est recouverte de couches de terre végétale ou de paillis. L'ensemble de l'unité est moulé à partir de polyéthylène sans BPA, résistant aux intempéries et aux chocs violents. Le robinet de tuyau d'arrosage Oasis est une solution peu coûteuse et élégante pour vos besoins en tuyau d'arrosage.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |