Publier vos produits
Gorter® Trappe de toit RHT et escalier escamotable
Gorter® Trappe de toit RHT et escalier escamotable
Gorter® Trappe de toit RHT et escalier escamotable
Gorter® Trappe de toit RHT et escalier escamotable

    Gorter® Trappe de toit RHT et escalier escamotable

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)

    Les trappes de toit Gorter avec escalier escamotable offrent un accès sûr et pratique au toit plat entre autres pour y effectuer des travaux d'entretien. La trappe de toit peut être mise en œuvre sur des toits plats présentant un angle d'inclinaison maximal de 30°.

    Accès aisé au toit
    La combinaison de la trappe de toit Gorter avec un escalier escamotable offre un accès aisé au toit et est disponible pour des hauteurs maximales de plafond de 3000 ou 3500 mm.

    Type S+: Hauteur de plafond maximale de 3 000 mm
    Type Large et XL:
    Hauteur de plafond maximale de 3 000 mm
    Type Large H et XL-H:
    Hauteur de plafond maximale de 3 500 mm

    L'escalier escamotable garantit un espace libre sous la trappe de toit
    Les trappes de toit combinées à un escalier escamotable sont idéales pour de nombreuses applications, quelle que soit la fréquence de l'accès au toit. Lorsque l'escalier escamotable est replié, vous disposez d'un espace libre sous la trappe de toit.

    Trappe de toit Gorter RHT de nouvelle génération
    La nouvelle génération de trappes de toit RHT se caractérise par une structure extrêmement solide et brevetée. Grâce à plusieurs modifications, la trappe de toit est encore plus résistante aux charges extrêmes inattendues, tant pendant la construction que pendant son utilisation générale.

    Amélioration des caractéristiques et des fonctionnalités de la trappe de toit RHT, indestructible et durable:

    • Fabriquée et conçue en Hollande
    • Structure indestructible nouvelle, améliorée et brevetée
    • Fiable, avec la certification CE(ETA)
    • Désormais disponible directement sur stock dans des dimensions allant jusqu’à 1000 x 3000 mm
    • Entièrement normalisée selon les dimensions métriques

    Désolidarisation thermique complète
    La trappe de toit Gorter RHT présente une costière et un couvercle complètement isolés, elle offre un coefficient d'isolation prouvé de Uw ≤ 0,276 W/(m².K) Ceci réduit également le risque de formation intempestive de condensation et permet de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques.

    Trappe de toit Gorter RHT avec escalier escamotable:

    • La trappe de toit est certifiée CE (ETA-15/338), TÜV NORD et Aboma avec costière et couvercle complètement isolés
    • Escalier escamotable doté du label Aboma et TÜV NORD
    • Commande sûre de la trappe de toit à une seule main
    • Offre une prise sûre tout au long de l'accès au toit
    • 10 ans de garantie sur la trappe de toit, 1 an sur les dispositifs d’accès
    • Trappe de toit et escalier escamotable en option avec commande électrique
    • Construction de haute qualité en aluminium pour la trappe de toit et l'escalier escamotable
    • Cylindre de serrure européen à commande intérieure et extérieure
    • Trappe de toit antieffraction et insonorisée
    • Livraison rapide

    Extension d'escalier escamotable pour plénum 
    L'escalier escamotable S+ n'est pas adapté pour être utilisé comme une extension d'escalier escamotable pour franchir un plénum (= espace entre le plafond suspendu et le toit).

    Les escaliers escamotables Large et Large H peuvent être utilisés avec une extension d'escalier escamotable pour franchir un plénum (= espace entre le plafond suspendu et le toit).

    Le type XL d'escalier escamotable peut être utilisé avec une extension d'escalier escamotable pour franchir un plénum (= espace entre le plafond suspendu et le toit).

    Spécification
    • Certifications:
      CE ETA-15/0338
      Aboma Certificat
      Certifiée par TÜV NORD selon EN 14975:2010:2010, avec étiquette "Baumuster geprüft"

      Trappe de toit, type RHT7010
      Dimensions standard jour: 700 x 1000 mm (Côté charnière = côté long)
      Poids: 56 kg

      Trappe de toit, type RHT7014
      Dimensions standard jour: 700 x 1400 mm (Côté charnière = côté long)
      Poids: 68 kg

      Trappe de toit, type RHT1015
      Dimensions standard jour: 1000 x 1500 mm (Côté charnière = côté long)
      Poids: 84 kg

      Gorter®, livré complètement assemblé avec:

      • Construction isolée avec coupure thermique
      • Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
      • Système unique à contrebalance
      • Rampe diagonale, votre support lors de montée et descente
      • Serrure à cylindre en acier inoxydable.
      • Joint d’étanchéité aux vents et pluies

      Performance according to CE (ETA-15/0338):

      • Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Valeurs d'isolation Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Perméabilité à l’eau (EN 12208): Classe E 650
      • Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
      • Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
      • Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
      • Imperméabilité à l’air (EN12207): Classe 3

      RHT traitement de finition:
      Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047
      Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

      Escalier escamotable

      Bac:

      • Type S+: Pour mesure structurelle (W x L x H): 700 x 1000 x 320 mm
        Type L: Pour mesure structurelle (w x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
        Type XL: Pour mesure structurelle (W x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm

      Escalier:

      • Matériau: aluminium
      • Marche: 350 x 140 x 26 mm au profile antidérapant
      • Distance entre les marches ca. 250 mm, dépendant de la hauteur de plafond
      • C'est possible de réajuster la position horizontale des marches

      Projection horizontale d’extension:

      • Max. 500 mm à hauteur de plafond 3000 mm (type S+)
      • Max. 700 mm à hauteur de plafond 3000 mm (type Large)
      • Max. 950 mm à hauteur de plafond 3500 mm (type Large-H)

      Accessoires:

      • Crochet de maniement et œil
      • Rampe prévu pour cadenas (non compris) à verrouiller l’escalier ouverte
      • Système de guidage d’échelle

      Prolongation de l'escalier en plenum (option):
      C'est possible de prolonger l'escalier escamotable dans l'espace entre le plafond de finition et la toiture

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
    • Famille de produitsRoof Hatch Standard
    • Groupe de produitswith climbing equipment
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roof opening systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Openings
    • Numéro OmniClass23-17 19 00
    • Titre OmniClassHardware for Openings