Publier vos produits
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm
    Granberg

    Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76.6 cm

    Fonctions et atouts
    • Pour caisson de largeur: 800 mm
    • Largeur de l'évier: 120 mm
    • Dimensions extérieurs: 766 x 496 mm
    • Dimensions du trou: 740 x 474 mm
    • Épaisseu: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
    • Montage: Par-dessus ou par-dessous
    • Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
    • Réversible à droite et à gauche
    Informations utiles

    Par-dessus
    Un trou est fait sur le plan de travail et l'évier est intégré par-dessus. L'évier est ensuite attaché par-dessous avec des raccords tandis que le bord se place sur le dessus du plan. Cette méthode est adaptée à tous types de matériaux excepté la pierre naturelle. Le trou est fait sur place par un installateur.

    Par-dessous
    Un trou est fait dans le plan de travail par le bas. L'évier est ensuite collé par dessous. L'épaisseur de la partie visible de l'évier au dessus du plan varie selon le type de plan: stratifié, en bois ou en pierre acrylique. Produit fourni assemblé en usine.

    Spécification
    • Largeur
      766 mm

      Profondeur
      496 mm

      Hauteur de la cuvette de l'évier
      120 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.insatsbank-es30-76-6-cm1
    • Famille de produitsErgoSteel
    • Groupe de produitsÉviers à encastrer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)766
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie