Publier vos produits
Designline 417-15
Designline 417-15
Designline 417-15
Designline 417-15
    Granberg

    Designline 417-15

    La gamme d'élévateurs de lavabo Granberg Designline a été conçue pour apporter aux utilisateurs un maximum d'options et de finitions.

    Le lavabo, le miroir et les éclairages bougent d'un seul tenant et s'ajustent ainsi ensemble à la hauteur désirée. Un simple interrupteur permet de faire varier la hauteur de 65 à 90 cm.

    En option : un dispositif de sécurité anti écrasement permet d'arrêter la course de l'élévateur quand celui-ci entre en contact avec les jambes d'un utilisateur.

    Fonctions et atouts
    • Espace pour les jambes sous le lavabo : 550mm
    • Distance entre le bord avant et la manette du robinet : 315mm
    • Lavabo rond accessible aux fauteuils roulants avec bord avant arrondis
    • Profondeur totale : 67.2cm
    • Largeur : 71.5cm
    • Système de sécurité intégré
    • Le miroir et l'éclairage se déplacent en tandem avec le lavabo
    • Niveau bas (peut être installé sous un miroir ou une armoire)
    • Les raccords de plomberie sont élégamment dissimulés dans l'unité de levage.
    • Télécommande facile à utiliser
    Équipement de base
    • Télécommande filaire.
    • Système sécurité anti-écrasement
    • Miroir et éclairages (3 spots)
    • Lavabo avec trop-plein et bouchon
    • Robinet Ref 425-105
    • Flexibles (arrivée et évacuation) cachés derrière l'habillage.
    Spécification
    • Espace pour les jambes sous l'évier
      550mm

      Distance de l'arête avant au levier du mitigeur
      315mm

      Profondeur totale
      672mm

      Lavabo

      Matériau type Corian avec poignées intégrées, 600x550mm, sans trop-plein



      Chargement Max. de l'évier
      50kg

      Commande
      Télécommande filaire, classée IP65, avec crochet de support

      Modèle d'élévation
      Module lavabo électrique réglable en hauteur en continu avec miroir et éclairage

      Largeur
      715mm

      Fixations
      Fixation sur le mur

      Réglage de la hauteur

      250mm



      Vitesse
      18mm/s

      Puissance de levage
      100kg

      Raccordement électrique
      Prise à 230 V, max 1,5A

      éclairage

      Rampe d'éclairage : Chêne massif huilé avec 3 × spots encastrés (reliés à un interrupteur externe).
      Spots : LED 3W, 3000K
      Transformateur : 230V



      Classe IP
      IPX4

      Sécurité

      Interrupteur de sécurité disponible en option



      Matériaux

      Panneau arrière : Contreplaqué revêtu de stratifié haute pression
      Miroir : 1000×600×4 mm en verre flotté argenté avec bords rectifiés, y compris les attaches pour miroir.
      Couvercle de montage : Plastique blanc



      Raccords plomberie
      Tuyaux d'eau flexibles et tuyau de vidange

    Spécifications techniques
    • Réference unique.k125
    • Famille de produitsBasicline & Designline
    • Groupe de produitsElevateurs Lavabo Pmr - Reglage Electrique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)715
    • Profondeur (mm)672
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie