Publier vos produits
Table à langer électrique 333-081-01
Table à langer électrique 333-081-01
    Granberg

    Table à langer électrique 333-081-01

    Fonctions et atouts
    • Table à langer avec plan stratifié 80 cm avec matelas.
    • Hauteur variable électriquement de 72 à 112 cm au dessus du sol.
    • Positionnement libre sur piètement ajustable.
    • Télécommande programmable facile d'utilisation.
    Équipement de base

    - Matelas
    - 2 paniers de rangement à droite
    - Échelle extensible à gauche
    - Module de commande programmable
    - Rebords de 5 cm.

    Equipements lavabo Standard
    - Robinet mélangeur extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Bords latéraux

    Spécification
    • Hauteur de bordure
      50mm

      Largeur
      1470mm

      Profondeur
      800mm

      Fixations
      Sur Pied

      Réglage de la hauteur

      720-1120 mm



      Vitesse
      30 mm / sec

      Poids Max. de l'utilisateur
      50 kg

      Raccordement électrique
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

      Classe IP
      IP20

      Sécurité


      Matériaux

      élément de moteur : Aluminium anodisé
      Cadre de sol : Acier thermolaqué (gris RAL 9006) avec pieds réglables.
      Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
      Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse froide certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k180
    • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
    • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS