Publier vos produits
Table à langer électrique 335-081-11
Granberg

Table à langer électrique 335-081-11

  • Les modèles de table à langer électriques à hauteur variable de la série 335 sont prévus pour une fixation murale.
  • Plan en plastique moulé pratique pour l'entretien.
Fonctions et atouts
  • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
  • Hauteur variable électriquement de 67 à 107 cm au dessus du sol
  • Largeur 147 cm
  • Rebords 20 cm.
Équipement de base

- Matelas
- 2 paniers de rangement à droite
- Échelle extensible à gauche
- Module de commande programmable

Equipements lavabo Standard

- Robinet mélangeur extensible
- 4 paniers de rangement
- Bords latéraux

Spécification
  • Hauteur de bordure
    200mm

    Largeur
    1470mm

    Profondeur
    800mm

    Fixations
    Montage mural

    Réglage de la hauteur

    670 - 1070 mm



    Vitesse
    30 mm / sec.

    Poids Max. de l'utilisateur
    50 kg

    Raccordement électrique
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

    Classe IP
    IP20

    Sécurité


    Matériaux

    élément de moteur : Aluminium anodisé
    Support mural : Tôle revêtue par de la poudre (Gris RAL 9006)
    Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
    Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse à froid certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1 Bébé



Spécifications techniques
  • Réference unique.k185
  • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
  • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1470
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS