Publier vos produits
Ventilo convecteur cassettes

Ventilo convecteur cassettes

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, 2 ou 4 tubes avec sortie d'air à 4 voies et un rang de puissance de 4,50 kW à 13 kW pour répondre à tous les besoins.

Ventilateur optimisé, avec un niveau sonore trés bas est idéal pour des locaux type bureaux.

Les quatre sorties d'air contribuent à une distribution uniforme de la température et de l'humidité.

Système de suppression automatique de l'humidité sur l'évaporateur après l'arrêt pour prévenir la création de moisissures

Fonctionnement du ventilateur à grande vitesse si nécessaire.

Spécification
  • CASSETTES 2 TUBES

    • Bas niveau sonore
    • Distribution d'air uniforme
    • Fonction anti-moisissure
    ModèleFANCOIL CST 2C30V4 FANCOIL CST 2C35V4FANCOIL CST 2C45V4
    FANCOIL CST 2C50V4
    FANCOIL CST 2C60V4
    Code
    3IGR7115K
    3IGR7116K
    3IGR7106K
    3IGR7107K
    3IGR7108K
    Réf. fabricant
    FP-51XD/A-K
    FP-68XD/A-K
    FP-85XD/B-T(E)
    FP-102XD/B-T(E)
    FP-125XD/B-T(E)


    ModèleFANCOIL CST 2C80V4FANCOIL CST 2C87V4
    4 FANCOIL CST 2C95V4
    4 FANCOIL CST 2C130V4
    Code
    3IGR7109K
    3IGR7110K
    3IGR7111K
    3IGR7112K
    Réf. fabricant
    FP-140XD/B-T(E)
    FP-160XD/B-T(E)
    FP-180XD/B-T(E)
    FP-200XD/D-K(E)

    CASSETTES 4 TUBES

    • Bas niveau sonore
    • Distribution d'air uniforme
    • Fonction anti-moisissure
      ModèleFANCOIL CST 4C35FANCOIL CST 4C41FANCOIL CST 4C60
      FANCOIL CST 4C80
      Code
      3IGR7100K3IGR7101K
      3IGR7102K
      3IGR7103K
      Réf. fabricant
      FP-68XDT/B-K(E)
      FP-85XDT/B-K(E)
      FP-125XDT/B-K(E)
      FP-180XDT/B-K(E)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cassette-fancoil
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsVRF - Unités intérieures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment