Publier vos produits
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
    Grespania

    GALVANIC REVESTIMIENTO

    Traduit par Google,

    Carrelage rectifié en pâte blanche, effet métallisé, deux couleurs (blanco et aluminio) et deux reliefs (Lezama et Haro). Finition lisse ou relief. Absorption d'eau E>10%, groupe BIII, selon la norme UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: Blanco, Aluminio

      Reliefs: Lezama, Haro

      Format: 31.5x100, 30x60

      Suitable for interior wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.galvanic-revestimiento
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWall tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)315
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture