Publier vos produits
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Archivé

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Spécification
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plant-box-insert
    • Famille de produitsGRID
    • Groupe de produitsAdditional Components
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS