Publier vos produits
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Metalunic® V n'est pas quelque chose qui peut être bouleversé facilement. Construction autoportante sans liaisons verticales ; des mécanismes de levage et de réglage sont intégrés dans les rails de guidage. Le mécanisme robuste fournit un dispositif de verrouillage de sécurité fiable. Le profil des lamelles particulièrement résistant au pliage est à la fois extrêmement élégant et idéal pour mettre en valeur l'architecture.
    Spécification
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.external_venetian_blind_metalunic_v
    • Famille de produitsExternal venetian blinds
    • Groupe de produitsAll metal external venetian blind
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Description de l'Uniclass 2015Venetian blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Horizontal Louver Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Titre OmniClassHorizontal Window Blinds