Publier vos produits
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
Brise-soleil orientables Solomatic II
    Griesser

    Brise-soleil orientables Solomatic II

    Solomatic® II est disponible en deux versions: Solomatic® II 80 et Solomatic® II 70 pour des espaces plus restreints. Le système Solomatic® II Reflect offre deux positions des lames différentes en une. En bas, le store protège contre l’éblouissement désagréable quand on travaille à l’ordinateur. La partie supérieure amène la lumière jusqu’à l’intérieur pour une sensation agréable dans la pièce.
    Spécification
    • SYSTÈME EN NICHE Coulisse de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 600 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (hl): 440 - 4500 - Surface max.: 15m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 2-6 Câble de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 600 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (hl): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-6 SYSTÈME EN SAILLIE AVEC BOX Coulisse de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 600 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (gh): 605 - 4845 - Surface max.: 11m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 2-6 Câble de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 600 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.external_venetian_blind_solomatic_2
    • Famille de produitsExternal venetian blinds
    • Groupe de produitsExternal venetian blind with profile slats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11
    • Titre OmniClassWindow Components 
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls