Publier vos produits
Réducteurs de pression à membrane à étrier, MAXIBAR, série 5000

Réducteurs de pression à membrane à étrier, MAXIBAR, série 5000

Les réducteurs de pression à membrane à étrier sont des dispositifs de pointe conçus pour faire face aux phénomènes violents et aux grands débits dans des environnements industriels exigeants. 

Ces produits hautement qualitatifs offrent une résistance exceptionnelle pour assurer un contrôle précis de la pression, même dans les conditions les plus rigoureuses.

Spécification
    • T° jusque 80°c
    • Pression Max 25 Bars - Réglable de 1 à 5bar - Utilisable pour : eau chaude et froide / air comprimé
    • Double prises Manomètre 1/4’’ axiales - Siège inox
    • Agrées NF en FF 3/4
    • GARANTIE 5 ANS
    • OPTION DISPONIBLE : Raccords multi-filetés - Groupe acoustique II
Spécifications techniques
  • Réference unique.reducteur-pression-5000
  • Famille de produitsRéducteurs de pression
  • Groupe de produitsRéducteurs de pression à membrane à étrier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 27 00
  • Titre OmniClassPressure Reducing Stations