Publier vos produits
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

Traduit par Google,
Si vous recherchez la perfection fonctionnelle avec un design attrayant, ce robinet de cuisine est fait pour vous. Il regroupe de nombreuses fonctionnalités pratiques dans un look élégant : le bec haut est parfait pour remplir ou laver de grands récipients, et grâce aux trois options de pivotement, il offre une flexibilité maximale pour toutes vos tâches de cuisine. Le contrôle de la température et du volume est rapide et facile grâce à la cartouche céramique GROHE SilkMove®. La finition chromée GROHE StarLight® le rend extrêmement facile à nettoyer et lui permettra de conserver son éclat pendant des années. Il est livré avec des tuyaux de raccordement flexibles et des instructions simples qui rendront l'installation rapide et sans tracas.
Spécification
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
Spécifications techniques
  • Réference unique.30269000
  • Famille de produitsEssence New
  • Groupe de produitsEssence New
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-30
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie