Publier vos produits
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Traduit par Google,
Avec la plaque de chasse d'eau Skate Cosmopolitan, GROHE, leader mondial des appareils sanitaires, propose une technologie de chasse d'eau de pointe. Cette plaque de chasse d'eau est la touche finale parfaite pour toute salle de bains tendance et contemporaine. Elle est de taille standard (156 x 197 x 10 mm) et présente une finition chromée brillante GROHE StarLight, durable et facile à nettoyer. Et elle est également respectueuse de l'environnement ! Le système Dual Flush vous permet de sélectionner un volume de chasse d'eau de 3 ou 6 litres (ou 3 et 4,5 litres sur certains corps en céramique) et d'arrêter la chasse d'eau en appuyant sur le petit bouton. La technologie de chasse d'eau intégrée GROHE EcoJoy réduit la consommation d'eau jusqu'à 50 % ! L'installation, qui nécessite le gabarit d'inspection standard, est simple et ne nécessite aucun outil. Plaque de chasse d'eau GROHE Skate Cosmopolitan : embellissez votre salle de bains avec un mélange équilibré de style sophistiqué et de performances exceptionnelles
Spécification
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
Spécifications techniques
  • Réference unique.38732000
  • Famille de produitsSkate Cosmopolitan
  • Groupe de produitsSkate Cosmopolitan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes