Fenêtre conçue en épaisseur de 58 mm (option d'ouvrant à 66 mm), avec recouvrement, elles sont équipées de 2 joints d'étanchéité dont 1 joint périphérique continu sur le dormant.
Le mode d'assemblage traditionnel de l'ouvrant par double enfourchement collé contribue à la rigidité et à l'inertie du cadre.
Le battement central de 116mm parmi les plus fins du marché et la poignée centrée confèrent une esthétique soignée.
Les menuiseries Bois Janneau sont disponibles en Chêne de France ou Bois exotique rouge (Moabi)
Vitrages de 24 à 36 mm avec intercalaire Warmedge.
Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.
Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant
La peinture de finition est garantie 12 ans.
A.E.V : A*4 - E*7B - V*C2
Uw : Jusqu'à 1,3 W/m²K
Rw : Jusqu'à 44 dB (-2;-7)
Pose en neuf et pose en doublage : 100, 120, 140, 160
Existe aussi en pose rénovation
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
France | États-Unis |
Guadeloupe | |
Martinique |