La gamme Carlis.J assemble des profils Profine d'une épaisseur de 76 mm, assurant une rigidité et une stabilité dans le temps.
PVC sans plomb Greenline.
4 joints assurent l'étanchéité : 2 joints de frappe, 1 joint central et 1 joint de feuillure à verre
6 chambres d'isolation sur le dormant et 6 chambre sur l'ouvrant optimisent la performance thermique.
La poignée est centrée pour une esthétique harmonieuse.
Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.
Seule fenêtre PVC française qui atteint le niveau de résistance à l'effraction A2PR2.
Capteur d'intrusion intégré.
Vitrage disponibles de 28 à 44 mm avec intercalaire Warmedge.
Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant
18 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible
Uw jusqu'à 0,73 W/m²K
AEV : A*4 - E*9A - V*A3
Rw jusqu'à 45 dB (-1;-5)
NF Fenêtres Certificat n°5058-269-176
Avis Technique DTA 6/16-2334_V1 délivré par le CSTB
Pose en neuf et en doublage 80-100-120-140-160-180-200
Existe aussi en pose en rénovation
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
France | États-Unis |
Guadeloupe | |
Martinique |