Publier vos produits
ALPHA 2 GO
Grundfos

ALPHA 2 GO

Traduit par Google,

L'ALPHA2 GO est un circulateur haute performance conçu pour les systèmes de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO via le Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités supplémentaires.

Spécification
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Spécifications techniques
  • Réference unique.ALPHA2GO
  • Famille de produitsCirculator pump
  • Groupe de produitsCanned Rotor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code ETIMEC010980
  • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
  • Code Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Description de l'Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)