Publier vos produits
MAGNA3 D
Grundfos

MAGNA3 D

2.3 sur 5 étoiles2.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Doublez les performances ou profitez d'une réduction des temps d'arrêt en service grâce à la redondance de la pompe jumelle qui fonctionne sans fil. L'intelligence du MAGNA3 répond à tous les besoins d'application.
Spécification
  • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
Spécifications techniques
  • Réference unique.MAGNA3D
  • Famille de produitsCirculator pump
  • Groupe de produitsCanned Rotor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water supply pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (39)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (31)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (10)