Publier vos produits
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
    SOSOARES

    ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES

    Système d'ouvrant de 71mm à rupture de pont thermique
    Spécification
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gss_st_straight_6_fixed_windows
    • Famille de produitsST
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 21
    • Titre OmniClassMetal Awning Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie