GBF1740DP
Douche oculaire/faciale rabattable avec bac de récupération, montage encastré, construction ignifuge
Application : Douche oculaire/faciale encastrée, rabattable et accessible, pour une utilisation dans les murs coupe-feu 1 et 2 heures. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Une fois activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.
Résistance au feu : L'unité peut être utilisée dans des murs résistants au feu de 1 et 2 heures sans compromettre l'intégrité du mur. L'unité est dotée d'une couverture en fibre céramique endothermique autour du boîtier et est scellée avec un mastic coupe-feu. L'unité est homologuée UL comme « système coupe-feu à pénétration directe n° WL-7167 ». Utiliser un mastic coupe-feu lors de l'installation.
Conformité ADA : lorsqu'elle est installée à la hauteur de montage recommandée, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Ensemble de têtes de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, activant ainsi l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour évacuation. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.
Vanne : vanne à boisseau sphérique en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris et des corps étrangers.
Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec bride dotée d'un retour de 3/8" pour montage encastré dans le mur.
Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.
Déchets : sortie femelle 2" NPT.
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Options disponibles
Mitigeur thermostatique G6020 permettant de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Débit : 49 litres par minute (13 gallons) avec une perte de charge de 2,1 bar (30 psi). Ce mitigeur peut être utilisé pour alimenter un lave-yeux d'urgence, un lave-yeux/visage ou un tuyau d'arrosage. Selon la taille et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
AP285-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
AP285-237 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |